リニア・モーターの電力段

製品とリファレンス・デザイン

リニア・モーターの電力段

ブロック図

概要

TI の IC リファレンス・デザインは、コンパクトで効率的、なおかつ保護機能を搭載したリニア・モーター電力段の製作に貢献します。この種の電力段には、高精度、広い帯域幅にわたるトルク制御能力、セグメント・コントローラとの間で高速かつ低レイテンシの通信機能という特長があり、速度ゼロから高速回転まで複数のリニア・モーターの迅速かつ滑らかな動作に役立ちます。

設計要件

リニア・モーター電力段システムの一般的な要件:

  • 高効率で過電流保護機能を搭載し、小型フォーム・ファクタの電力段。
  • 小型フォーム・ファクタで電流と電圧の高精度センシング。
  • 高速で高精度のモーター・トルク生成に貢献する、高度な処理機能。
  • 高い EMC (電磁適合性) 耐性のある、高速で低レイテンシの各種有線インターフェイス。

機能や設計が類似した他のアプリケーションを参照
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ブロック図

開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション概要 H-ブリッジでの電流センシング (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023/05/03
アプリケーション・ノート Using the Fast Serial Interface (FSI) With Multiple Devices in an Application (Rev. E) PDF | HTML 2023/01/25
技術記事 What is “real-time control” and why do you need it? PDF | HTML 2022/04/06
ホワイト・ペーパー Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 2020/07/13
技術記事 Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 2 PDF | HTML 2019/09/12
技術記事 Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 1 PDF | HTML 2019/06/07
技術記事 Anything but discrete: How to simplify 48-V to 60-V DC-fed three-phase inverter de PDF | HTML 2019/02/01
アプリケーション・ノート Fast Serial Interface (FSI) Skew Compensation 2018/11/08
アプリケーション・ノート Performance Analysis of Fast Current Loop (FCL) in Servo 2018/03/06
アプリケーション・ノート Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A) 2017/06/20
ホワイト・ペーパー 次世代の産業用ドライブおよび制御システムの設計 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2017/01/31