マクロ・リモート無線ユニット (RRU)

製品とリファレンス・デザイン

マクロ・リモート無線ユニット (RRU)

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインは、より広い帯域幅で複数のユーザーと複数のデバイスを接続するマクロ・リモート無線ユニット (RRU) の製作に貢献します。TI の最新の RF (無線周波数) サンプリング無線または IF (中間周波数) サンプリング・アーキテクチャを採用すると、直接的な高速データ変換を実現すると同時に、電源分野とクロック供給分野の TI のコンパニオン製品を使用して最新の 5G 要件に適合することができます。

設計要件

最新のマクロ RRU の一般的な要件:

  • より広い帯域幅と複数周波数動作に対応する高集積アナログ・フロント・エンド。
  • 高い周囲温度で動作する高密度パワー・マネージメント。
  • パケット・ベースのフロントホール・インターフェイスを使用するネットワーク同期機能。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ブロック図

開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
25 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Powering the AFE7920 with the TPS62913 Low-Ripple and Low-Noise Buck Converter (Rev. A) PDF | HTML 2021/12/13
アプリケーション・ノート MIMO Transceiver with AFE76xx for LTE and 5G Wireless Radio (Rev. A) 2021/09/02
アプリケーション・ノート Clocking Optimization for RF Sampling Analog-to-Digital Converters (Rev. A) PDF | HTML 2021/04/07
アプリケーション・ノート Low Voltage Translation for SPI, UART, RGMII, JTAG Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 2021/03/29
技術記事 Are you ready for BAW? PDF | HTML 2019/02/27
技術記事 Is it science fiction or 5G? PDF | HTML 2019/01/21
ホワイト・ペーパー Preparing for a 5G world: An overview of the enabling technologies and hardware 2018/12/10
ホワイト・ペーパー Internally compensated advanced current mode (ACM) (Rev. A) 2018/12/07
アプリケーション・ノート Optimizing Layout of the TPS54824 HotRod™ Package for Thermal Performance 2018/11/16
アプリケーション・ノート AFE76xx as a Single-Chip Wideband Repeater Using Loopback Mode 2018/11/01
アプリケーション・ノート Dither Improves ACPR in RF Sampling DAC 2018/10/24
アプリケーション概要 Improving RF Power Amplifier Efficiency in 5G Radio Systems 2018/09/05
アプリケーション・ノート AFE768x Power Dissipation Comparison across Modes 2018/07/25
アプリケーション・ノート Protecting Radio, Baseband and Active Antenna Systems with TPS2352x Hot Swaps 2018/06/28
アプリケーション・ノート TI Network Synchronizer Clock Value Adds in Communications and Industrial Applic 2018/04/12
アプリケーション・ノート Spurs Analysis in the RF Sampling ADC 2018/02/09
アプリケーション・ノート An Efficient LDO-less Power Supply Solution for AFE76xx 2017/11/13
アプリケーション・ノート JESD204B Multi-Device Synchronization Using LMK0461x PDF | HTML 2017/08/16
アプリケーション・ノート LMK0461x Phase Noise Performance With DC-DC Converters (Rev. B) 2017/07/20
アプリケーション・ノート RF Sampling ADC with 800MHz of IBW LTE PDF | HTML 2016/09/08
ホワイト・ペーパー Analog advancements make waves in 5G communications 2016/08/12
アナログ デザイン ジャーナル JESD204B multi-device synchronization: Breaking down the requirements 2015/04/28
ホワイト・ペーパー Direct RF conversion: From vision to reality 2015/02/11
アプリケーション・ノート AN-1434 Crest Factor Invariant RF Power Detector (Rev. A) 2013/04/30
アプリケーション・ノート Base Station Closed-Loop RF Pwr Cntrl w/LMV232 Crest-Factor Invariant Detector (Rev. A) 2013/04/30