混載モジュール (アナログとデジタルの入出力、AI、AO、DI、DO)

ブロック図

概要

TIのICとリファレンス デザインで、アナログ入力 (AI) とアナログ出力 (AO)、デジタル入力 (DI) とデジタル出力 (DO) を組み合わせた混載モジュールを製作できます。

設計要件

混載モジュール (AI、AO、DI、DO) の一般的な設計要件:

  • 高度な保護機能と診断機能を搭載した高効率の絶縁型電源。
  • 入力フィルタリング向けの高精度シグナル チェーン。
  • 公称電圧 24V でのドライブ能力。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ブロック図

開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
製品概要 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024/08/20
アプリケーション概要 16-Bit 8-Channel PLC Analog Input Module with High Voltage (±150 V) Common Mode 2020/04/27
アナログ デザイン ジャーナル High-side current sources for industrial applications 2019/03/12
アプリケーション概要 Protecting I/O modules from surge events 2019/02/04