混載モジュール (アナログとデジタルの入出力、AI、AO、DI、DO)
製品とリファレンス デザイン
混載モジュール (アナログとデジタルの入出力、AI、AO、DI、DO)
概要
TIのICとリファレンス デザインで、アナログ入力 (AI) とアナログ出力 (AO)、デジタル入力 (DI) とデジタル出力 (DO) を組み合わせた混載モジュールを製作できます。
設計要件
混載モジュール (AI、AO、DI、DO) の一般的な設計要件:
- 高度な保護機能と診断機能を搭載した高効率の絶縁型電源。
- 入力フィルタリング向けの高精度シグナル チェーン。
- 公称電圧 24V でのドライブ能力。
ブロック図
開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品概要 | Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/08/20 | |||
| アプリケーション概要 | 16-Bit 8-Channel PLC Analog Input Module with High Voltage (±150 V) Common Mode | 2020/04/27 | ||||
| アナログ デザイン ジャーナル | High-side current sources for industrial applications | 2019/03/12 | ||||
| アプリケーション概要 | Protecting I/O modules from surge events | 2019/02/04 |