モーション検出器

ブロック図

概要

モーション検出器、言い換えると占有検出器には、セキュリティ上の脅威の検出、効率的なライティング制御によるエネルギー節減、他の IoT 対応デバイスのトリガなどの用途があります。TI の IC とリファレンス デザインは、開発中システムへのさまざまなテクノロジー (パッシブ赤外線 (PIR) センサ、ミリ波レーダー、マイクロ波、超音波、タイム オブ フライト (ToF) など) の追加に役立ちます。

設計要件

  • 10 年以上に達する長いバッテリ動作期間
  • 長距離の検出 (10m ~ 15m) に適した、超低ノイズのアナログ シグナル チェーン
  • アンプ段の短いセトリング タイム
  • 環境の変化に起因する誤トリガの防止
  • ヒトとペットの識別など、高精度で物体の検出と分類を実施する能力

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ブロック図

開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
18 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アナログ デザイン ジャーナル Low-Power Sensor Measurements: 3.3V、1kSPS、12 ビット、 シングルエンド、シングル電源回路 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024/10/16
回路設計 Low-Power Sensor Measurements: 3.3V、1Ksps、12 ビット、 シングルエンド、デュアル電源回路 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024/10/03
技術記事 Detect. Sense. Control: Simplify building automation designs with MSP430™ MCUs PDF | HTML 2021/08/23
アプリケーション・ノート Wireless Motion Detector With Sub-1 GHz SimpleLink™ Wireless MCU (Rev. C) 2021/05/10
アプリケーション・ノート Extend Battery Life with <100 nA IQ Buck Converter Achieving <150 µV Voltage Rip (Rev. A) PDF | HTML 2021/05/07
その他の技術資料 Techniques for PIR-based motion detection 2020/12/15
ホワイト・ペーパー The fundamentals of millimeter wave radar sensors (Rev. A) 2020/08/27
ホワイト・ペーパー Bringing intelligent autonomy to fine motion detection (Rev. A) 2018/12/20
アプリケーション概要 Reduce False Triggers and Extend Battery Life in PIR Sensing Applications 2018/03/27
アプリケーション概要 Ultra-Low Power Designs With the CC13x2 and CC26x2 Sensor Controller PDF | HTML 2018/02/27
技術記事 A smarter world will arrive in waves PDF | HTML 2018/01/09
技術記事 How ultrasonic technology improves convenience and performance in home automation PDF | HTML 2017/10/05
技術記事 Bringing new intelligence to industrial applications with mmWave sensors PDF | HTML 2017/05/16
アプリケーション・ノート Design of Ultra-Low Power Circuits for Battery-Powered Wireless PIR Motion Detec (Rev. A) 2017/05/12
アプリケーション・ノート Cost-Optimized Opamp Window Comparator for Ultra-low Power PIR Motion Detectors 2017/03/06
アプリケーション概要 Power Cycling an IoT System with a Nano-power System Timer 2016/12/05
アプリケーション・ノート Precision Voltage Offset: When Does it Matter? (Rev. A) 2016/11/02
ホワイト・ペーパー Introduction to Time-of-Flight Camera (Rev. B) 2014/05/07