USB 以外の AC/DC アダプタ
製品とリファレンス デザイン
USB 以外の AC/DC アダプタ
概要
TI の IC とリファレンス デザインは、電力密度が高く、Energy Star® 規格に適合する高効率を競争力のあるコストで実現する、USB 以外の AC/DC アダプタの設計と製作に役立ちます。
設計要件
- スタンバイ消費電力とリーケージ電流の低減。
- 電流、電圧、短絡に対する保護機能。
- 広い入力電圧範囲に対応し、負荷とライン (商用電源) の両方で小さい THD (全高調波歪)。
このアプリケーションの機能を拡張
ブロック図
開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション・ノート | Improving Transient Response in LLC Converters Using Hybrid Hysteretic Control (Rev. B) | 2021/04/07 | ||||
| アプリケーション・ノート | Understanding and Designing an Active Clamp Current Mode Controlled Converter (Rev. A) | 2020/01/27 | ||||
| アプリケーション概要 | Exceeding Modern Energy Standards with 'Always On' PFC and LLC Controllers (Rev. B) | 2019/08/01 | ||||
| 技術記事 | Gain ultra-high power density for 100-W USB Power Delivery adapters | PDF | HTML | 2019/03/05 | |||
| アプリケーション・ノート | Designing with the ATL431LI | 2018/11/27 | ||||
| ホワイト・ペーパー | GaN と SiC の技術で電源の効率向上を実現します | 英語版 | 2018/04/11 | |||
| アプリケーション概要 | Increasing Power Density With Active Clamp Flyback (UCC28780) | 2018/02/27 | ||||
| アナログ デザイン ジャーナル | MOSFET power losses and how they affect power-supply efficiency | 2016/01/26 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C) | 2014/12/17 | ||||
| アナログ デザイン ジャーナル | Design a transition-mode, bridgeless PFC with a standard PFC controller | 2014/10/24 | ||||
| アプリケーション・ノート | Analysis and Measurement of Resonant Tank Current on LLC | 2013/07/30 |