屋外バックホール・ユニット

製品とリファレンス・デザイン

屋外バックホール・ユニット

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインは、10Gbps を上回る速度と 1ms 以下の待ち時間に対応するマルチバンド・ミリ波動作を実現する屋外ユニット (ODU、outdoor unit) の製作に貢献します。RF とマイクロ波分野で使用できる TI のデバイス、ミキサ、変調器、電源、クロック供給の各テクノロジーを活用すると、開発中の 5G の設計を自信をもって完成させることができます。

設計要件

バックホール屋外ユニットの要件:

  • パケット・ベースのフロントホール・インターフェイスを使用するネットワーク同期機能。
  • 高い周囲温度で動作する高密度パワー・マネージメント。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ブロック図

開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Clocking Optimization for RF Sampling Analog-to-Digital Converters (Rev. A) PDF | HTML 2021/04/07
アプリケーション・ノート Low Voltage Translation for SPI, UART, RGMII, JTAG Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 2021/03/29
アプリケーション・ノート Supported synchronization modes for TI network synchronizers (Rev. A) 2019/02/22
ホワイト・ペーパー TI BAW technology enables ultra-low jitter clocks for high-speed networks 2019/02/17
技術記事 Is it science fiction or 5G? PDF | HTML 2019/01/21
ホワイト・ペーパー Preparing for a 5G world: An overview of the enabling technologies and hardware 2018/12/10
ホワイト・ペーパー Internally compensated advanced current mode (ACM) (Rev. A) 2018/12/07
アプリケーション・ノート Optimizing Layout of the TPS54824 HotRod™ Package for Thermal Performance 2018/11/16
アプリケーション・ノート Glitch free power sequencing with AXC level translators (Rev. A) 2018/09/20
技術記事 How to achieve network synchronization clocks with TI digital PLLs PDF | HTML 2018/06/21
技術記事 The new PoE standard: It’s almost here PDF | HTML 2018/06/06
アプリケーション・ノート Beyond BT High-Power PoE Solution using the TPS23880 and TPS2372-4 2018/04/17
アプリケーション・ノート TI Network Synchronizer Clock Value Adds in Communications and Industrial Applic 2018/04/12
アプリケーション・ノート ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK05028 Digital PLL Network 2018/04/10
ホワイト・ペーパー Measuring various types of low-frequency noise in DC/DC switching converters 2018/02/01
アプリケーション・ノート JESD204B Multi-Device Synchronization Using LMK0461x PDF | HTML 2017/08/16
ホワイト・ペーパー Analog advancements make waves in 5G communications 2016/08/12
アプリケーション・ノート Clocking High Speed Serial Links with LMK033X8 (Rev. A) 2016/01/07
ホワイト・ペーパー Direct RF conversion: From vision to reality 2015/02/11