高性能クライアント

製品とリファレンス・デザイン

高性能クライアント

ブロック図

概要

TI (テキサス・インスツルメンツ) の IC とリファレンス・デザインは、多くのカスタム構成に合わせることができる高性能クライアント・システムの製作に貢献します。最新の高帯域幅データ転送プロトコルを想定した TI の各種デバイスと、高効率のパワー・コンバータ、および最新の保護デバイスを組み合わせると、開発中の設計を簡素化できます。

設計要件

現在の高性能クライアント設計の一般的な要件:

  • 高帯域幅で待ち時間の短いデータ転送。
  • 小型フットプリントと低消費電力。
  • 外部イベントや障害条件に対する高度なシステム保護機能。

このアプリケーションの機能を拡張
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ブロック図

開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート 低速またはフローティング CMOS 入力の影響 (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) 2025/05/21
アプリケーション概要 Enabling SPI-Based Flash Memory Expansion by Using Multiplexers (Rev. B) PDF | HTML 2021/10/07
アプリケーション・ノート Low Voltage Translation for SPI, UART, RGMII, JTAG Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 2021/03/29
アナログ デザイン ジャーナル Comparing internally-compensated advanced current mode (ACM) w/ D-CAP3™ control (Rev. A) 2018/11/06
ホワイト・ペーパー Solving CMOS Transition Rate Issues Using Schmitt Trigger Solution (Rev. A) 2017/05/01
その他の技術資料 Advanced Signal Conditioning Made Easy and Efficient 2017/01/12
アプリケーション・ノート Achieve 20-A Circuit Protection and Space Efficiency Using Paralleled eFuses 2016/11/03
技術記事 How to protect your server from hot swap events PDF | HTML 2016/08/08
アプリケーション・ノート How to Select Little Logic (Rev. A) 2016/07/26
技術記事 Powering Intel’s Xeon D SoC in servers, storage and switches PDF | HTML 2016/07/08
ユーザー・ガイド SigCon Architect: Installation and Starter’s Guide (Rev. A) 2016/06/03
技術記事 Voltage regulator features – inside the black box PDF | HTML 2016/05/31
アナログ デザイン ジャーナル The intricacies of signal integrity in high-speed communications 2016/04/26
アプリケーション・ノート Advanced Linear Repeater Used in PCIe 3.0 Add-in Card Compliance Environment 2014/10/02
アナログ デザイン ジャーナル System telemetry: What, why and how? 2014/04/11
アプリケーション・ノート A Guide to Voltage Translation With TXS-Type Translators 2010/06/29