Pico プロジェクタ

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインは、色深度とコントラストの優れた高解像度の画像を映し出すエンタープライズ / シネマ・プロジェクタの製作に貢献します。対話型操作可能な次の図を使用すると、輝度の向上やランプ寿命の延長に加え、ボード設計の簡素化に貢献する TI の DLP® テクノロジーを活用して、ピコ・プロジェクタの設計を進めることができます。

設計要件

次世代のピコ・プロジェクタの要件:

  • DLP テクノロジーの使用による、小型、高解像度、高輝度のディスプレイ。
  • 1080p、4K、および次世代の各種規格に対応する、高い画像解像度。
  • バッテリ動作に適した効率的なディスプレイとパワー・マネージメント。

機能や設計が類似した他のアプリケーションを参照
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ブロック図

開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート TI DLP® System Design: Optical Module Specifications (Rev. C) PDF | HTML 2024/10/30
ホワイト・ペーパー TI DLP® Products illuminating the way to next-generation 4K UHD applications (Rev. A) PDF | HTML 2024/05/31
アプリケーション・ノート TI の DLP® ディスプレイ・テクノロジーを使用したシステムの開発 (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2024/05/14
アプリケーション・ノート DLPC34xx General System Design Guide Application Note (Rev. A) PDF | HTML 2019/02/04
アプリケーション・ノート PCB Design Requirements for DLP ® Standard TRP Digital Micromirror Devices 2017/05/10
アプリケーション・ノート TI DLP® IntelliBright™ Algorithms for the DLPC343x Controller 2014/12/08