プログラマブル DC 電源
製品とリファレンス・デザイン
プログラマブル DC 電源
概要
50W と 1kW どちらのラボ向け電源を設計する場合でも、TI の IC とリファレンス・デザインは、プログラマブル DC 電源システムの製作に役立ちます。
設計要件
最新のプログラマブル DC 電源の一般的な設計要件:
- 電圧レベルと電流レベルがさまざまに異なり、電力レベルは 50W から 1kW 超まで。
- 可変の立ち上がり時間と立ち下がり時間、ナノレベルの分解能、ミックスド・シグナル I/O のサポート。
- 長期的なドリフトが小さい、高精度の DC 動作と AC 動作。
- 既存および今後の登場が予期される各種プログラマブル有線インターフェイスのサポート。
このアプリケーションの機能を拡張
ブロック図
開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト・ペーパー | GaN drives energy efficiency to the next level | 2018/03/22 | ||||
| アプリケーション・ノート | Modeling Bi-Directional Buck/Boost Converter for Digital Control Using C2000 MCU | 2015/01/06 |