サーボ・ドライブ位置センサ

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインは、サーボ・ドライブに適した、光学式、磁気式、誘導式の各高性能位置センサの製作に役立ちます。この種の位置センサは小型サイズで、産業用拡張温度範囲全体で動作し、堅牢かつ高信頼性の位置センスを実施できるように、EMC (電磁適合性) 耐性の高いインターフェイスを搭載しています。

設計要件

サーボ・ドライブ位置センサの一般的な設計要件:

  • 高い EMC (電磁適合性) 耐性があり、IEC61800-3 に従う EMI (電磁干渉) の小さい、高信頼性の産業用インターフェイス。
  • 高効率、低ノイズ、小型フォーム・ファクタのパワー・マネージメント・ソリューション。
  • 広い温度範囲にわたって高精度を維持する、高分解能のアナログ・フロント・エンド。
  • 小型サイズのエンコーダに適した、小型フットプリントで低消費電力の半導体ソリューション。

このアプリケーションの機能を拡張
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ブロック図

開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
回路設計 フォトダイオード アンプ回路 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024/07/02
アプリケーション概要 インクリメンタル・ロータリー・エンコーダ (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023/01/27
アプリケーション・ノート Linear Hall-Effect Sensor Angle Measurement Theory, Implementation... (Rev. B) PDF | HTML 2021/11/05
その他の技術資料 Decentralized servo architecture webinar 2021/03/01
e-Book(PDF) E-book:産業用ロボット設計に関するエンジニア・ガイド 英語版 2020/03/25
アプリケーション概要 Voltage Reference Solutions in Motor Control Drives 2019/07/29
ホワイト・ペーパー Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019/04/10
ホワイト・ペーパー 低EMI設計を電源モジュールで簡素化 英語版 2018/01/25
アプリケーション・ノート Design for State Grid Corporation of China RS-485 Standard – THVD1500 2017/10/16