サーボ・ドライブの出力段モジュール

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインは、コンパクトで効率的、かつ包括的な保護機能を搭載したサーボ・ドライブ向け電力段モジュールの製作に役立ちます。TI のアナログ製品と組込みプロセッシング製品を使用すると、モーター制御能力を強化し、各種 IEC 規格が課す絶縁と EMC (電磁適合性) の要件を上回ることができます。

設計要件

サーボ・ドライブ向け電力段モジュールの一般的な要件:

  • 保護機能を搭載し、高い CMTI (同相過渡耐性) を達成する、非絶縁型と絶縁型のゲート・ドライバ。
  • 位置とトルクの精密な制御に貢献する、電流と電圧の高精度センス。
  • 短絡や貫通電流の事象に対処する、信頼性の高い過電流保護機能。
  • 厳格なレギュレーションを達成する、高効率の非絶縁型電源と絶縁型電源。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ブロック図

開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
28 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
アナログ デザイン ジャーナル 絶縁型コンパレータを使用して電動モータ ー ドライブの故障を検出 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/07/19
アプリケーション・ノート Digital Isolator Design Guide (Rev. G) PDF | HTML 2023/09/13
アプリケーション・ノート The RS-485 Design Guide (Rev. D) PDF | HTML 2021/05/03
ホワイト・ペーパー Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 2020/07/13
技術記事 How to keep your motor running safely PDF | HTML 2020/06/04
e-Book(PDF) E-book:産業用ロボット設計に関するエンジニア・ガイド 英語版 2020/03/25
アプリケーション・ノート Performance of the Analog PWM Channel in Smart Gate Drivers 2020/01/16
技術記事 3 tips when designing a power stage for servo and AC drives PDF | HTML 2019/11/20
機能安全情報 Isolation in AC Motor Drives: Understanding the IEC 61800-5-1 Safety Standard (Rev. A) 2019/09/19
技術記事 Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 2 PDF | HTML 2019/09/12
アプリケーション概要 Voltage Reference Solutions in Motor Control Drives 2019/07/29
技術記事 Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 1 PDF | HTML 2019/06/07
技術記事 Interlocking gate drivers for improving the robustness of three-phase inverters PDF | HTML 2019/03/26
ホワイト・ペーパー Silicon carbide gate drivers -- a disruptive technology in power electronics (Rev. A) 2019/02/20
技術記事 Anything but discrete: How to simplify 48-V to 60-V DC-fed three-phase inverter de PDF | HTML 2019/02/01
e-Book(PDF) C2000™ MCU DesignDRIVE Solutions for Industrial Motor Drives 2018/11/27
アプリケーション・ノート High Voltage Half Bridge Design Guide for LMG3410 Smart GaN FET (Rev. A) 2018/11/10
ホワイト・ペーパー Design considerations of GaN devices for improving power converter efficiency 2017/11/20
アナログ デザイン ジャーナル How to use isolation to improve ESD, EFT and surge immunity in industrial system 2017/07/24
ホワイト・ペーパー AMC130xに対する高電圧絶縁の品質と信頼性 英語版 2016/10/21
アプリケーション・ノート UCC21520, a Universal Isolated Gate Driver with Fast Dynamic Response (Rev. A) PDF | HTML 2016/07/05
ホワイト・ペーパー ドライバの統合によるGaN性能の最適化 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2016/04/20
アプリケーション・ノート IGBTゲート・ドライバの電源は最適化されていますか? 英語版 2016/04/08
アプリケーション・ノート 産業用ドライブにおけるIGBTゲート・ドライバ用電源トポロジの分析 英語版 2016/02/17
アナログ デザイン ジャーナル Common-mode transient immunity for isolated gate drivers 2015/10/30
ホワイト・ペーパー GaNの将来性に基づく電源ソリューションの向上 英語版 2015/03/02
ホワイト・ペーパー High-voltage reinforced isolation: Definitions and test methodologies 2014/10/16
アプリケーション・ノート Sensorless Field Oriented Ctrl of 3-Phase Perm. Magnet Synch. Motors-HVDMC Kit 2013/07/01