サーボ・ドライブ電源モジュール

ブロック図

概要

TI (テキサス・インスツルメンツ) の IC とリファレンス・デザインは、各種サーボ・ドライブへの電力供給を目的とした一般的な DC バスを生成する、高信頼性で高効率の電源モジュールの製作に役立ちます。TI のアナログ製品と組込みプロセッシング製品を使用すると、単方向または双方向の電力伝送を実現し、各種 IEC 規格が課す絶縁と EMC (電磁適合性) の要件を上回ることができます。

設計要件

サーボ・ドライブ向け電源モジュールの一般的な要件:

  • 同期機能と力率制御機能を実現する、高精度のグリッド電圧センシング機能。
  • IEEE519 に基づく電流高調波の基準に適合する、高帯域幅で高精度の電流センス機能。
  • 厳格なレギュレーション機能と保護機能を実現する、DC 電圧と電流の高精度センシング。
  • 多様な動作条件下で、効率的かつ信頼性の高い性能。

このアプリケーションの機能を拡張
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ブロック図

開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
e-Book(PDF) E-book:産業用ロボット設計に関するエンジニア・ガイド 英語版 2020/03/25
アプリケーション概要 Voltage Reference Solutions in Motor Control Drives 2019/07/29
アプリケーション・ノート IGBTゲート・ドライバの電源は最適化されていますか? 英語版 2016/04/08
アプリケーション・ノート 産業用ドライブにおけるIGBTゲート・ドライバ用電源トポロジの分析 英語版 2016/02/17