標準的ノート PC
製品とリファレンス・デザイン
標準的ノート PC
概要
TI の IC とリファレンス・デザインは、性能最適化と、バッテリ動作時間やバッテリ寿命の延長を目的として最新テクノロジーを採用したノート PC (パーソナル・コンピュータ) またはラップトップの設計と製作に役立ちます。エンハンスド・オーディオ、USB Type-C®、マルチプロトコル・コネクティビティなどの各種機能は、ユーザーの操作性と生産性の向上に役立ちます。
設計要件
最新の標準的ノート PC の一般的な設計要件:
- 実績のあるフレキシブルなインターフェイス・テクノロジー。
- スペース制約が厳しいスピーカでプレミアム・オーディオ環境を実現。
- 効率的な DC/DC コンバータとバッテリ管理機能。
- 堅牢な保護機能と高度なセンシング機能。
機能や設計が類似した他のアプリケーションを参照
このアプリケーションの機能を拡張
ブロック図
開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション・ノート | USB Power Delivery - Compliance Tests (Rev. A) | 2019/09/25 | ||||
| 技術記事 | Understanding the embedded USB2 (eUSB2) standard | PDF | HTML | 2019/08/19 | |||
| アプリケーション・ノート | Enabling HDMI over Type-C using TUSB546A-DCI | 2017/09/12 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Build a true fidelity system using video signal conditioners | 2016/06/09 | ||||
| ホワイト・ペーパー | USB Type-C™ represents breakthrough connectivity | 2015/12/04 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C | 2015/07/10 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Low-cost implementation of USB Type-C | 2015/07/07 | ||||
| アプリケーション・ノート | PurePath™ Smart Amp for Laptops (Rev. A) | 2015/03/10 | ||||
| アプリケーション・ノート | Differential Passive Signal Switch on Computing (Rev. A) | 2009/07/28 |