テレコム整流器

製品とリファレンス デザイン

テレコム整流器

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス デザインは、エネルギー効率が非常に高く、電力密度と冗長性も高いほか、高信頼性でコスト効率の優れた商用テレコム整流器の設計に役立ちます。

設計要件

革新的なテレコム整流器の一般的な要件:

  • ソフト スイッチング方式、ブリッジレス PFC トポロジー、または GaN デバイスの採用を通じた高効率。
  • 小型サイズと高い電力密度。
  • 熱ストレスの低減による、システムの信頼性向上。
  • スケーラビリティとコネクティビティを考慮して、CAN、RS-485、または Bluetooth®/NB IoT を搭載したデジタル ソリューション。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ブロック図

開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
試験報告書 3.6kW Single-phase totem-pole bridgeless PFC reference design with e-meter functionality (Rev. B) PDF | HTML 2024/07/18
アプリケーション・ノート Using a Single-Output Gate-Driver for High-Side or Low-Side Drive (Rev. B) PDF | HTML 2023/09/08
アプリケーション・ノート Digitally Controlled Bridgeless Power Factor Correction (BL PFC) using C2000 MCU (Rev. A) PDF | HTML 2020/10/29
技術記事 How to use Hall-effect current sensors in telecom rectifiers and server PSUs PDF | HTML 2020/05/06
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020/02/28
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the LMG341xEVM-018 Half-bridge and LMG34XX-BB--EVM breakout board EVM (Rev. A) 2019/03/08
アプリケーション概要 Overcurrent Protection in High-Density GaN Power Designs PDF | HTML 2018/10/19
ホワイト・ペーパー Design considerations of GaN devices for improving power converter efficiency 2017/11/20
技術記事 GaN reliability standards reach milestone PDF | HTML 2017/09/18
技術記事 Do you have the correct PFC to meet the new standard of harmonic current emissions PDF | HTML 2017/06/01
技術記事 Power Tips: Improve power supply reliability with high voltage GaN devices PDF | HTML 2016/11/03
ホワイト・ペーパー AMC130xに対する高電圧絶縁の品質と信頼性 英語版 2016/10/21
アプリケーション・ノート UCC21520, a Universal Isolated Gate Driver with Fast Dynamic Response (Rev. A) PDF | HTML 2016/07/05
その他の技術資料 Design and Optimization of a High-Performance LLC Converter 2013/10/29
アナログ デザイン ジャーナル Digital current balancing for an interleaved boost PFC 2013/04/16
アプリケーション・ノート PFC THD Reduction and Efficiency Improvement by ZVS or Valley Switching 2012/04/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示

ビデオ