温度トランスミッタ

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインは、温度測定値を電気的表現に変換する各種センサを搭載した温度トランスミッタの製作に役立ちます。ループ電源の 4 ~ 20mA インターフェイス、IO-Link インターフェイス、ワイヤレス接続のいずれかを経由して、送信を実施できます。

設計要件

温度トランスミッタの一般的な設計要件:

  • センシングに適した高精度シグナル・チェーン。
  • 超低消費電流。
  • マルチプロトコル対応の産業用通信 / インターフェイス・ソリューション。

機能や設計が類似した他のアプリケーションを参照
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ブロック図

開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
e-Book(PDF) 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) 英語版 2020/10/30
アプリケーション概要 High-Performance 16-bit PWM to 4- to 20-mA DAC for Field Transmitters 2020/03/26
アプリケーション概要 How to Isolate Two-Wire Loop-Powered Field Transmitters (Rev. B) 2019/10/07
アプリケーション・ノート RTD Class-AA Replacement With High-Accuracy Digital Temperature Sensors in Field (Rev. A) 2019/07/22
技術記事 Staying on budget: How digital isolators are transforming field transmitters PDF | HTML 2019/05/24
アナログ デザイン ジャーナル High-side current sources for industrial applications 2019/03/12
技術記事 Get more signal chain from your MCU in factory automation applications PDF | HTML 2018/06/06
技術記事 Is your factory smarter than a fifth grader? PDF | HTML 2017/09/28
技術記事 IO-Link: The backbone of the smart factory PDF | HTML 2017/09/14
技術記事 Protecting field transmitters from surge transients PDF | HTML 2017/09/08
アプリケーション概要 Reducing System Cost, Size and Power in Isolated DAQ Systems Using ADS122U04 (Rev. A) 2017/06/15
アプリケーション・ノート Understanding Eco-mode(TM) Operation 2016/12/05
ホワイト・ペーパー Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 2016/11/02
アナログ デザイン ジャーナル Low-EMI buck powers a multivariable sensor transmitter with BLE connectivity 2016/10/24
技術記事 Powering smart sensor transmitters in industrial applications PDF | HTML 2016/05/02
アナログ デザイン ジャーナル Low-IQ synchronous buck converter enables intelligent field-sensor applications 2016/04/26