ワイヤレス環境センサ
製品とリファレンス・デザイン
ワイヤレス環境センサ
概要
TI の IC とリファレンス・デザインは、さまざまな気候要因を監視し、HVAC (エアコン) システムや他のインテリジェント・ビル管理システムにワイヤレスで伝達しながら、保守コストを大幅に削減する方法を提示します。
設計要件
ワイヤレス環境センサの設計要件:
- 10 年以上のバッテリ寿命を実現できるように、ナノアンペア単位の静止電流や、高い軽負荷効率という特長のある電源トポロジー。
- ナノパワー・センシング機能、および温度、湿度、周囲光、大気品質を測定するシグナル・チェーン。
- 2.4GHz や Sub-1GHz の各ネットワークとの通信を実施できる超低消費電力マイコン。
機能や設計が類似した他のアプリケーションを参照
このアプリケーションの機能を拡張
ブロック図
開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アナログ デザイン ジャーナル | Low-Power Sensor Measurements: 3.3V、1kSPS、12 ビット、 シングルエンド、シングル電源回路 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024/10/16 | |
| 回路設計 | Low-Power Sensor Measurements: 3.3V、1Ksps、12 ビット、 シングルエンド、デュアル電源回路 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024/10/03 | |
| アプリケーション概要 | Ultra-Low Power Designs With the CC13x2 and CC26x2 Sensor Controller | PDF | HTML | 2018/02/27 | |||
| アプリケーション概要 | Power Cycling an IoT System with a Nano-power System Timer | 2016/12/05 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Bringing Wireless Scalability to Intelligent Sensing Applications (Rev. B) | 2016/08/25 | ||||
| その他の技術資料 | Engineering A Smarter Building | 2016/01/26 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Diversifying the IoT with Sub-1 GHz technology | 2015/11/04 | ||||
| ホワイト・ペーパー | A link to the Internet of Things IoT Made Easy With SimpleLink Wi-Fi Solutions | 2014/07/31 | ||||
| その他の技術資料 | The Evolution of the Internet of Things | 2013/09/09 | ||||
| その他の技術資料 | Wireless sensor networks open new frontiers for a smarter world | 2013/04/17 |