ワイヤレス環境センサ

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインは、さまざまな気候要因を監視し、HVAC (エアコン) システムや他のインテリジェント・ビル管理システムにワイヤレスで伝達しながら、保守コストを大幅に削減する方法を提示します。

設計要件

ワイヤレス環境センサの設計要件:

  • 10 年以上のバッテリ寿命を実現できるように、ナノアンペア単位の静止電流や、高い軽負荷効率という特長のある電源トポロジー。
  • ナノパワー・センシング機能、および温度、湿度、周囲光、大気品質を測定するシグナル・チェーン。
  • 2.4GHz や Sub-1GHz の各ネットワークとの通信を実施できる超低消費電力マイコン。

機能や設計が類似した他のアプリケーションを参照
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ブロック図

開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アナログ デザイン ジャーナル Low-Power Sensor Measurements: 3.3V、1kSPS、12 ビット、 シングルエンド、シングル電源回路 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024/10/16
回路設計 Low-Power Sensor Measurements: 3.3V、1Ksps、12 ビット、 シングルエンド、デュアル電源回路 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024/10/03
アプリケーション概要 Ultra-Low Power Designs With the CC13x2 and CC26x2 Sensor Controller PDF | HTML 2018/02/27
アプリケーション概要 Power Cycling an IoT System with a Nano-power System Timer 2016/12/05
ホワイト・ペーパー Bringing Wireless Scalability to Intelligent Sensing Applications (Rev. B) 2016/08/25
その他の技術資料 Engineering A Smarter Building 2016/01/26
ホワイト・ペーパー Diversifying the IoT with Sub-1 GHz technology 2015/11/04
ホワイト・ペーパー A link to the Internet of Things IoT Made Easy With SimpleLink Wi-Fi Solutions 2014/07/31
その他の技術資料 The Evolution of the Internet of Things 2013/09/09
その他の技術資料 Wireless sensor networks open new frontiers for a smarter world 2013/04/17