EV (電気自動車) ワイヤレス充電ステーション
製品とリファレンス・デザイン
EV (電気自動車) ワイヤレス充電ステーション
概要
TI の IC とリファレンス・デザインは、スマート対応と安全性を強化したワイヤレス EV (電気自動車) 充電ステーションの製作に貢献します。WPT1、WPT2、WPT3 のどの充電サブシステムを採用する場合でも、単相または 3 相の AC 電源から効率よく電力を送受信する設計を実現できるよう支援します。
設計要件
最新のワイヤレス EV 充電ステーションの一般的な要件:
- 高効率 PFC 段と、その後段に位置する絶縁型または非絶縁型のインバータ電力段。
- あらゆる物体、特に金属の物体に対応できる、異物検出機能。
- 仮想的なセーフティー・サークルの作成に役立つ、誤トリガ防止機能を搭載した生体保護機能。
- 送電側と受電側の各電力コイルの高精度かつ精密な位置重ね合わせ。
ブロック図
開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション・ノート | Using a Single-Output Gate-Driver for High-Side or Low-Side Drive (Rev. B) | PDF | HTML | 2023/09/08 | |||
| ホワイト・ペーパー | Taking charge of electric vehicles – both in the vehicle and on the grid (Rev. A) | 2020/06/17 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Impact of an isolated gate driver (Rev. A) | 2019/02/20 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Maximizing power for Level 3 EV charging stations | 2018/06/12 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Smart power opens door to more efficient electrical use | 2016/03/21 |