EV (電気自動車) ワイヤレス充電ステーション

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインは、スマート対応と安全性を強化したワイヤレス EV (電気自動車) 充電ステーションの製作に貢献します。WPT1、WPT2、WPT3 のどの充電サブシステムを採用する場合でも、単相または 3 相の AC 電源から効率よく電力を送受信する設計を実現できるよう支援します。

設計要件

最新のワイヤレス EV 充電ステーションの一般的な要件:

  • 高効率 PFC 段と、その後段に位置する絶縁型または非絶縁型のインバータ電力段。
  • あらゆる物体、特に金属の物体に対応できる、異物検出機能。
  • 仮想的なセーフティー・サークルの作成に役立つ、誤トリガ防止機能を搭載した生体保護機能。
  • 送電側と受電側の各電力コイルの高精度かつ精密な位置重ね合わせ。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ブロック図

開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Using a Single-Output Gate-Driver for High-Side or Low-Side Drive (Rev. B) PDF | HTML 2023/09/08
ホワイト・ペーパー Taking charge of electric vehicles – both in the vehicle and on the grid (Rev. A) 2020/06/17
ホワイト・ペーパー Impact of an isolated gate driver (Rev. A) 2019/02/20
ホワイト・ペーパー Maximizing power for Level 3 EV charging stations 2018/06/12
ホワイト・ペーパー Smart power opens door to more efficient electrical use 2016/03/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示

ビデオ