交流模拟输入模块

产品和参考设计

交流模拟输入模块

方框图

概述

我们的集成电路和参考设计可帮助您创建新型交流模拟输入模块设计,为保护继电器提供可靠、可重复的故障检测和跳闸时间性能。无论您是在寻找能够准确测量电压和电流的传感器,还是需要合适的变压器、分流器、Rogowski 线圈和分压器,下面的子系统均可帮助您设计用于保护电网资产的输入模块。

设计要求

交流模拟输入模块设计通常需要:

  • 隔离式、多通道电压和电流测量。
  • 精确、快速地转换电压和电流信号。
  • 与传感器进行可靠的低功耗连接。

下载 观看带字幕的视频 视频

方框图

查找适合您系统的产品和参考设计。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
设计指南 高阻抗、500MHz 带宽示波器模拟前端参考设计 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-13
应用手册 Sitara 处理器上用于电网变电站通信的 HSR/PRP 解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026-2-5
应用手册 Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-4-13
应用手册 扩展电网应用中的模拟输入通道(使用 16 通道、16 位、1MSPS 双路同步采样 ADC) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021-9-16
白皮书 从传统变电站转向智能变电站 PDF | HTML 英语版 2021-9-14
白皮书 实施并集成有线和无线技术以实现电网互操作性 PDF | HTML 英语版 2021-9-14
应用手册 使用突发序列器模式在 ADS8686S 上进行平均来降低相位延迟 英语版 PDF | HTML 2021-9-7
应用简报 适用于 PLC 设备的多通道模拟输入模块 英语版 2019-4-4
应用手册 Low-Emission Designs With ISOW7841 Integrated Signal and Power Isolator (Rev. C) 2019-2-26
技术文章 Interfacing multiple ADCs to a single processor for grid protection and control PDF | HTML 2018-9-13
技术文章 Analog interfacing for grid infrastructure with Sitara processors PDF | HTML 2018-2-15
应用简报 Reduce Effects of Ext RC Filter on Gain Error and Drift in SAR ADC w/Int AFE (Rev. A) 2017-7-25
应用手册 TI DSP Benchmarking PDF | HTML 2016-1-13
应用手册 Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A) PDF | HTML 2015-4-16
应用手册 Electric Power System Coherent Sampling 2012-11-20
应用手册 A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B) 2011-10-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频