有源天线系统 mMIMO (AAS)

产品和参考设计

有源天线系统 mMIMO (AAS)

方框图

概述

借助我们的集成电路和参考设计,您可创建具有更高带宽和更佳系统可靠性、可实现大规模 MIMO (mMIMO) 和波束形成的有源天线系统 (AAS)。我们的模拟前端器件采用全新的射频采样架构,而且我们的配套电源和时钟技术让您可以放心地完成 5G 设计。

设计要求

现代有源天线系统 mMIMO 需要:

  • 减小信号链大小,降低复杂性,同时提供宽带宽和多个频率。
  • 可在高环境温度下工作的高密度电源管理。
  • 通过基于分组的前传接口实现网络同步。

探索在功能和设计方面相似的应用
下载 观看带字幕的视频 视频

方框图

查找适合您系统的产品和参考设计。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
应用手册 数字隔离器设计指南 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2023-9-20
应用手册 通过 TPS62913 低纹波和低噪声降压转换器为 AFE7920 供电 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-1-3
应用手册 适用于射频采样模数转换器的时钟优化 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-5-3
白皮书 提高 GaN 器件功率转换效率的设计注意事项 英语版 2021-4-14
技术文章 Are you ready for BAW? PDF | HTML 2019-2-27
白皮书 准备迎接 5G 世界:使能技术与硬件要求概述 英语版 2019-2-8
技术文章 Is it science fiction or 5G? PDF | HTML 2019-1-21
白皮书 Internally compensated advanced current mode (ACM) (Rev. A) 2018-12-7
应用手册 Optimizing Layout of the TPS54824 HotRod™ Package for Thermal Performance 2018-11-16
应用简报 Improving RF Power Amplifier Efficiency in 5G Radio Systems 2018-9-5
应用手册 Protecting Radio, Baseband and Active Antenna Systems with TPS2352x Hot Swaps 2018-6-28
应用手册 TI Network Synchronizer Clock Value Adds in Communications and Industrial Applic 2018-4-12
应用手册 Spurs Analysis in the RF Sampling ADC 2018-2-9
应用手册 JESD204B Multi-Device Synchronization Using LMK0461x PDF | HTML 2017-8-16
应用手册 LMK0461x Phase Noise Performance With DC-DC Converters (Rev. B) 2017-7-20
应用手册 RF Sampling ADC with 800MHz of IBW LTE PDF | HTML 2016-9-8
白皮书 Analog advancements make waves in 5G communications 2016-8-12
白皮书 How to measure LDO noise 2015-7-24
模拟设计期刊 JESD204B 多器件同步:分解要求 英语版 2015-6-18
白皮书 Direct RF conversion: From vision to reality 2015-2-11
白皮书 Advanced Technology and New LDO Features for Highly Demanding Applications 2005-3-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频