ADS8344EVM

ADS8344 评估模块

ADS8344EVM

立即订购

概述

The ADS8344EVM is an 8-channel, 16-bit analog-to-digital converter evaluation board based on the ADS8344 ADC. Typical power dissipation is 10 mW at a 100 kHz throughput rate and a 5-V supply. The device uses a synchronous serial interface that is buffered on the EVM. The EVM also incorporates a stable voltage reference and operational amplifier, configured as a buffer to ensure a low-noise voltage to the ADC.

 

Companion power devices:

精密 ADC
ADS8344 具有单端输入的 16 位、100kSPS、8 通道 SAR ADC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADS8344EVM — ADS8344 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADS8344EVM ADS8344 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ADS8344EVM 2002-6-10
* EVM 用户指南 ADS8344/45EVM 2007-7-26
证书 ADS8344EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

相关设计资源

硬件开发

评估板
5-6KINTERFACE 5-6K 接口式评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持