申请了解更多信息
可提供 EVM 用户指南、设计文件、软件和其他支持信息。立即申请
AFE8000 评估模块 (EVM) 是一个射频采样收发器平台,通过配置可同时支持最多八个发送和十个接收 (8T10R) 通道。AFE8000EVM 可评估 AFE8000 八通道射频采样模拟前端 (AFE),后者具有 14 位 12GSPS 数模转换器 (DAC)、14 位 4GSPS 模数转换器 (ADC) 以及为 DAC 和 ADC 生成高频时钟的片上集成锁相环/压控振荡器 (PLL/VCO)。
AFE8000EVM 可在每个通道使用双频带数字上变频器和下变频器,从而同时将具有高动态范围的多个宽带信号合成并实现数字化。接收通道支持片上集成数字步进衰减器 (DSA),发送通道支持 DSA 功能。八个兼容 JESD204B/C 接口的串行器/解串器收发器速率高达 32.5Gbps,可用于通过板载 FPGA 夹层卡 (FMC) 连接器提供 AFE8000 的输入和输出。
AFE8000EVM 包括 LMK04828 时钟发生器,用于为 AFE 片上 PLL 提供参考信号,并生成 JESD204B/C 协议所需的系统参考 (SYSREF) 信号,还可实现具有超低相位噪声的外部时钟解决方案。
AFE8000EVM 可为 AFE 所需的电源轨实现高效的电源管理解决方案。该设计可与 TI 模式/采集卡解决方案(TSW14J58EVM,单独出售)以及许多 FPGA 开发套件相连接。
可提供 EVM 用户指南、设计文件、软件和其他支持信息。立即申请
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | AFE8000EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-11-30 |