Request more information
The user's guide is available. Request now
AMC87208 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 AMC87208 产品的功能和性能。AMC87208 具有可选电路和跳线,使其可针对不同的应用进行配置。该 EVM 采用 AMC87208,AMC87208 是一款高度集成的电流输出和控制器件,针对光纤网络应用进行了优化。AMC87208 包含:六个专用 16 位电流输出数模转换器 (IDAC)、两个专用 16 位电流输出 DAC (IDAC+) 和一个专用 12 位 1MSPS 模数转换器(ADC)。IDAC+ 通道可配置用于控制高输出电流生成电路。ADC 可用于监测外部和内部信号。AMC87208 还包括温度监测器以及高精度内部基准,因此在大多数应用中无需使用外部基准。
The user's guide is available. Request now