BLANK-MOD-EVM

TPSxHCxx 器件系列的空白模块。

BLANK-MOD-EVM

立即订购

概述

HCXX-BASE-EVM 可帮助设计人员评估 TPS2HC08-Q1、TPS2HC16-Q1、TPS1HC08-Q1、TPS1HC03-Q1 和 TPS1HC04-Q1 器件的运行情况和性能。

 

HCXX-BASE-EVM 是一个硬件评估模块 (EVM),用于评估 TPSxHCxx 高侧开关器件的功能和性能。该评估模块配备齐全,用于测试 TPSxHCxx 器件系列,可简化器件与各种电源系统应用的集成。此 EVM 采用的方法是使用一个模块(子卡)和一个基站(主板)。此器件系列的第一个模块以及用户指南中介绍的模块是 2HC08-MOD-EVM。HCXX-BASE-EVM 旨在与随附电压电源和输出负载搭配使用。该评估模块支持使用过流、接地短路、开路负载和电池短路检测等部分功能。

特性
  • 工作电压:3V–28V
  • 环境工作温度:-40 至 125°C
  • 高精度电流检测
  • 可调节电流限制(利用外部电阻器)
  • 或电位器
  • 过流、接地短路、开路负载和电池短路检测
  • 板载 LDO,允许进行控制信号处理
  • 输出跳线,支持电感放电配置
  • 根据 AECQ100-12 进行了测试
  • 通过 ISO7637-2 和 ISO16750-2 认证
高侧开关
TPS1HC03-Q1 汽车级 3.1mΩ、19A 单通道智能高侧开关 TPS1HC04-Q1 汽车级 4.8mΩ、15A 单通道智能高侧开关 TPS1HC08-Q1 汽车级 9.7mΩ、10A 单通道智能高侧开关 TPS2HC08-Q1 汽车级 9.7mΩ、7.5A 双通道智能高侧开关 TPS2HC16-Q1 汽车级 18.5mΩ、5A 双通道智能高侧开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BLANK-MOD-EVM — TPSxHCxx 器件系列的空白模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BLANK-MOD-EVM TPSxHCxx 器件系列的空白模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPSxHCxx-Q1 评估模块 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-11-10
证书 BLANK-MOD-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-7-11

相关设计资源

硬件开发

评估板
HCXX-BASE-EVM TPSxHCxx-Q1 评估模块基站

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频