BOOSTXL-DRV3245AQ1 is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.
BOOSTXL-DRV3245AQ1
DRV3245Q-Q1 汽车三相电机栅极驱动器评估模块
BOOSTXL-DRV3245AQ1
概述
德州仪器 (TI) BOOSTXL-DRV3245AQ1 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 DRV3245AQPHPRQ1 电机栅极驱动器的运行和性能。此 EVM 使用紧凑型模块化封装,简便易用,旨在与兼容的 TI LaunchPad 对接,实现一个完整的电机控制系统。该器件与 MCU 一起提供了灵活的可配置性,并可通过一个易于使用的图形用户界面运行电机。注意:不包括 TMS570LS1224 Launchpad 或推荐电机。
特性
- 工作电源电压低至 4.5V,最大绝对电压为 45V
- 六个 N 沟道 MOSFET,通过板载分流电阻器和反极性保护实现低侧电流监控
- 通过分压器向接头引脚提供受保护的相电压
- 具有用于连接霍尔传感器或编码器传感器输入端的连接器
- 与 Hercules LAUNCHXL2-TMS57012 LaunchPad 及大量其他 TI LaunchPad 兼容
BLDC 驱动器
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | BOOSTXL-DRV3245AQ1 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |