BQ24040EVM

BQ24040 评估模块:0.8A 单输入单节锂离子电池充电器

BQ24040EVM

立即订购

概述

BQ24040 评估模块:1A 单输入单节锂离子电池充电器

bq2404x 系列器件是面向空间受限的便携应用的高度集成的锂离子线性充电器器件。该器件由 USB 端口或 AC 适配器供电。bq2404x 具有为电池充电的单电源输出。如果在 10 小时的安全定时器期间内平均系统负载无法让电池充满电,则可以使系统负载与电池并联。电池充电经历以下三个阶段:调节、恒定电流和恒定电压。在所有充电阶段,内部控制环路都会监控 IC 结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充电电流。充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在了一起。该充电器具高精度电流和电压调节环路、充电状态显示和充电终止功能。预充电电流和终止电流阈值都可以通过 bq24040 上的外部电阻进行编程。快速充电电流值也可以通过一个外部电阻进行编程。

电池充电器 IC
BQ24040 具有 4.2V VBAT 和温度感应功能的独立型单节电池 1A 线性电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ24040EVM — BQ24040 评估模块:1A 单输入单节锂离子电池充电器

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ24040EVM BQ24040 评估模块:1A 单输入单节锂离子电池充电器

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 BQ24040EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
产品概述 Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) 2014-8-18
用户指南 1-A Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger 2012-12-31
应用手册 Selecting the Best bq2404x/5x/9x Single Cell Battery Charger for your Applicatio 2012-11-29
用户指南 0.8-A, Single-Input Single-Cell Li-Ion Battery Charger UG 2009-9-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持