BQ24100EVM

BQ24100 评估模块

BQ24100EVM

立即订购

概述

The Texas Instruments bq24100EVM is the evaluation module (EVM) for the bq24100 Li-Ion charge management IC. The bq24100 is a highly integrated battery charge IC utilizing synchronous switch mode power conversion for efficient and comprehensive charge control of a single cell Li-Ion battery. The EVM is a complete bq24100 based circuit and provides a convenient method to evaluate the operation and performance of the IC.

The EVM is set up at the factory to charge at 1.33A and a 4.2V voltage limit.

The EVM development tool includes a tested evaluation module; a user guide (SLUU200) that contains the schematic, bill of materials, component placement, layout and the setup of the EVM; and the bq24100 data sheet.

The only necessities to use the EVM are a power source (16V max) and the battery to be charged.

特性
  • Input voltage: 5V to 16V
  • Charge rate: 1.33A
  • Output regulation voltage: 4.2V
  • Number of series cells: 1
电池充电器 IC
BQ24100 独立单节 2A 同步降压电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ24100EVM — BQ24100 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ24100EVM BQ24100 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the bq241xx bqSWITCHER(tm) (Rev. A) 2007-11-29
证书 BQ24100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频