BQ24133EVM-715-15V
用于 BQ24133 同步开关模式锂离子和锂聚合物电池充电器的评估模块
BQ24133EVM-715-15V
概述
BQ24133EVM-715-15V 可帮助用户评估 bq24133 同步电池充电器。bq24133 是高度集成的独立锂离子和锂聚合物开关模式电池充电控制器,具有两个集成式 N 通道功率 MOSFET 和功率路径选择器闸极驱动器。它可以为恒频同步 PWM 控制器提供高准确度输入电流、充电电流和电压调节。它还提供电池检测、预处理、充电终止和充电状态监控。EVM 也称为 HPA715A。UG 手册包含 bq24133EVM 物料清单、电路板布局和原理图。
特性
- bq24133 评估模块
- 独立同步开关模式电池充电控制器
- 集成 N-MOSFET 和功率路径选择器
- 电池引脚设置为 12.6V 电池电压;1、2 或 3 节电池(4.2 V/节)
- 输入工作范围:4.5V 至 16V
- 显示充电状态的 LED 指示灯
- 关键信号的测试点可用于测试用途;探针组装简便
- 可采用跳线;易于更换设置
电池充电器 IC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | bq24133 User's Guide | 2010-12-21 | |||
| 证书 | BQ24133EVM-715-15V EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |