BQ24133EVM-715-5V

用于 BQ24133 同步开关模式锂离子和锂聚合物电池充电器的评估模块

BQ24133EVM-715-5V

立即订购

概述

BQ24133EVM-715-5V (-001) 可帮助用户评估 bq24133 同步电池充电器。bq24133 是高度集成的独立锂离子和锂聚合物开关模式电池充电控制器,具有两个集成式 N 通道功率 MOSFET 和功率路径选择器闸极驱动器。它可以为恒频同步 PWM 控制器提供高准确度输入电流、充电电流和电压调节。它还提供电池检测、预处理、充电终止和充电状态监控。该 EVM 也称为 HPA715 (-001)。该 EVM 针对 5V 输入电压进行了优化,可为单节 4.2V 锂离子电池充电。UG 手册包含 bq24133EVM 物料清单、板面布局和原理图。

特性
  • bq24133 评估模块
  • 独立同步开关模式电池充电控制器
  • 集成 N-MOSFET 和功率路径选择器
  • 输入工作范围:4.5V 至 8V
  • 显示充电状态的 LED 指示灯
  • 关键信号的测试点可用于测试用途;探针组装简便
  • 可采用跳线;易于更换设置
电池充电器 IC
BQ24133 具有外部电源路径的独立 1 至 3 节 2.5A 同步降压电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ24133EVM-715-5V — 用于 BQ24133 同步开关模式锂离子和锂聚合物电池充电器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ24133EVM-715-5V 用于 BQ24133 同步开关模式锂离子和锂聚合物电池充电器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 bq24133 User's Guide 2010-12-21
证书 BQ24133EVM-715-5V EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频