BQ24170EVM-610-15V
用于 BQ24170 1.6MHz 同步开关模式锂离子和锂聚合物电池充电器的评估模块
BQ24170EVM-610-15V
概述
德州仪器 (TI) BQ24170EVM-610-15V (-002) 评估模块能帮助设计人员评估 bq24170 同步电池充电器的操作和性能。该 EVM 也称为 HPA610 (-002)。该 EVM 针对 12V 或 15V 输入电压进行了优化,可为 1 至 3 节锂离子电池充电。bq24170 是高度集成的独立锂离子和锂聚合物开关模式电池充电控制器,具有两个集成式 N 通道功率 MOSFET 和功率路径选择器闸极驱动器。它可以为恒频同步 PWM 控制器提供高准确度输入电流、充电电流和电压调节。它还提供电池检测、预处理、充电终止和充电状态监控。本用户指南包含该 EVM 物料清单、板面布局和原理图。
特性
- bq24170 评估模块
- 独立同步开关模式电池充电控制器
- 集成 N-MOSFET 和功率路径选择器
- 电池引脚设置可在 1、2 或 3 节锂离子电池(4.2V/节)中选择
- 输入工作范围:6V 至 18V
- 显示充电状态的 LED 指示灯
- 关键信号的测试点可用于测试用途;探针组装简便
- 可采用跳线;易于更换设置
电池充电器 IC
立即订购并开发
评估板
BQ24170EVM-610-15V — 用于 BQ24170 1.6MHz 同步开关模式锂离子和锂聚合物电池充电器的评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | bq24170EVM Evaluation Module | 2010年 11月 12日 | |||
证书 | BQ24170EVM-610-15V EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | bq2417x 1.6-MHz Synchronous Switched-Mode Li-Ion and Li-Polymer Stand-Alone Battery Charger With Integrated MOSFETs and Power Path Selector 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 2015年 4月 30日 |