BQ24172EVM-706-15V
用于 BQ24172 1.6MHz 同步开关模式锂离子和锂聚合物电池充电器的评估模块
BQ24172EVM-706-15V
概述
德州仪器 (TI) BQ24172EVM-706-15V (-002) 评估模块能帮助设计人员评估 bq24172 同步电池充电器的操作和性能。该 EVM 也称为 HPA706 (-002)。该 EVM 针对 12V 或 15V 输入电压进行了优化,可为 1 至 3 节锂离子电池充电。手册包含 BQ24172EVM-706-5V 物料清单、板面布局和原理图。bq24172 是高度集成的独立锂离子和锂聚合物开关模式电池充电控制器,具有两个集成式 N 通道功率 MOSFET 和功率路径选择器闸极驱动器。它可以为恒频同步 PWM 控制器提供高准确度输入电流、充电电流和电压调节。它还提供电池检测、预处理、充电终止和充电状态监控。本用户指南描述了 BQ24172EVM-706-15V 的功能和操作。
特性
- bq24172 评估模块
- 独立同步开关模式电池充电控制器
- 集成 N-MOSFET 和功率路径选择器
- 电阻可编程至 12.6V 电池电压
- 输入工作范围:6V 至 18V
- 显示充电状态的 LED 指示灯
- 关键信号的测试点可用于测试用途;探针组装简便。
- 可采用跳线;易于更换设置
电池充电器 IC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | bq24171EVM and bq24172EVM User's Guide (Rev. A) | 2011-2-22 | |||
| 证书 | BQ24172EVM-706-15V EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |