BQ24172EVM-706-5V

BQ24172 1.6MHz 同步开关模式锂离子和锂聚合物电池充电器评估模块

BQ24172EVM-706-5V

立即订购

概述

德州仪器 (TI) BQ24172EVM-706-5V (-001) 评估模块可帮助设计人员评估 bq24172 同步电池充电器的运行和性能。该 EVM 也称为 HPA706 (-001)。该 EVM 针对 5V 输入电压进行了优化,可为单节 4.2V 锂离子电池充电。此手册包括 BQ24172EVM-706-5V 物料清单、电路板布局和原理图。bq24172 是一款高度集成的独立型锂离子及锂聚合物开关模式电池充电控制器,集成了两个 N 通道功率 MOSFET 和电源路径选择器栅极驱动器。它提供一个恒定频率同步 PWM 控制器,可对输入电流、充电电流和电压进行高精度调节。它还提供电池检测、预调节、充电终止和充电状态监控功能。本用户指南介绍 BQ24172EVM-706-5V 的功能和运行情况

特性
  • bq24172 评估模块
  • 独立同步开关模式电池充电控制器
  • 集成式 N-MOSFET 和电源路径选择器
  • 电阻器可编程的电池电压
  • 输入工作范围:4.5V 至 8V
  • 表示充电状态的 LED 指示
  • 关键信号的测试点可用于测试目的;探针组装简便。
  • 有跳线;可轻松更改设置
电池充电器 IC
BQ24172 独立 1 至 3 节 4A 同步降压电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ24172EVM-706-5V — 用于 BQ24172 1.6MHz 同步开关模式锂离子和锂聚合物电池充电器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ24172EVM-706-5V 用于 BQ24172 1.6MHz 同步开关模式锂离子和锂聚合物电池充电器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 bq24171EVM and bq24172EVM User's Guide (Rev. A) 2011-2-22
证书 BQ24172EVM-706-5V EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持