BQ24810EVM
BQ24810 评估模块
BQ24810EVM
概述
BQ24810 评估模块 (EVM) 是 BQ24810 IC 的评估系统。BQ24810 IC 是一款仅降压型电池充电控制器,具备混合动力升压模式、仅电池升压和处理器热量监控功能。输入电压范围介于 4.5V 和 24V 之间,具有 1–4 节电池充电电压和 128mA 至 8.128A 充电电流的可编程输出。
特性
- 混合动力升压模式,可使用适配器和电池一起为系统供电
- 仅电池升压模式,可支持更大的系统瞬态电压并延长电池运行时间
- 峰值功率两级输入电流限制,能够尽可能地提高适配器的功率并尽可能地减少电池放电
- 支持通过 4.5V 至 24V 适配器为 1 至 4 芯电池组充电
- 用于 CPU 节流的高精确度功率和电流监测
- 自动选择适配器或电池作为 NMOS/双向 GaN 电源
- 可编程的输入电流、充电电压、充电和放电电流限制
- 开关频率:300kHz、400kHz、600kHz 和 800kHz
电池充电器 IC
开始使用
- 在 ti.com 上订购 BQ24810EVM。
- 使用 bqStudio 订购 EV2400 以用于与 EVM 通信。
- 下载 BQ24810 BQZ 文件。
- 在 ti.com 上下载 BQ24810 EVM 设计文件。