BQ2515XSW-LINUX
适用于 BQ2515X 的 Linux 驱动程序
BQ2515XSW-LINUX
概述
Linux 驱动程序支持 BQ25155 I2C 控制型单节电池 500mA 线性充电器。Linux 驱动程序支持通过 I2C 总线和接口与电源子系统进行通信。
可通过 git.ti.com 获取:否
1.将补丁发送到维护人员文件中列出的相关 Linux 内核社区,该文件位于:此处
或
2. 联系您的 TI 代表。
Linux 主线状态
Linux 主线中提供:是可通过 git.ti.com 获取:否
支持的器件:
- BQ25150
- BQ25155
Linux 源文件
与该器件关联的文件为:
- drivers/power/supply/bq2515x_charger.c
源文件
drivers/power/supply/bq2515x_charger.c启用驱动程序支持
使用“make menuconfig”(也可以使用“make xconfig”或“make nconfig”)配置内核Menuconfig 位置
Symbol: CHARGER_BQ2515X [=y]
Type: tristate
Prompt: TI BQ2515X battery charger family位置:
-> Device Drivers
-> Power supply class support (POWER_SUPPLY [=y])
Defined at drivers/power/supply/Kconfig:618
Depends on: POWER_SUPPLY [=y] && I2C [=y] && (GPIOLIB [=y] || COMPILE_TEST [=y])
修复程序和代码增强
如果有需要添加到此驱动程序的修复程序和/或代码增强,请执行以下任一操作:1.将补丁发送到维护人员文件中列出的相关 Linux 内核社区,该文件位于:此处
或
2. 联系您的 TI 代表。