BQ25186EVM
BQ25186 评估模块
BQ25186EVM
概述
BQ25186EVM 是 BQ25186 电池充电管理 IC 的评估套件。BQ25186 是一款具有电源路径的 I2C 受控型 1A 线性电池充电器,采用具有散热焊盘的小型 QFN 封装。BQ25186 集成了工业和个人电子产品应用常用的功能,并通过小解决方案尺寸提供超低 IQ、集成保护功能、可编程性、TS 监控功能和理想的热性能。
特性
- 完全可配置的 1A 线性电池充电器
- 通过电池或适配器为系统供电的高级电源路径
- 低 IQ 运输模式可实现较长的货架期
- 0.5% 的电池电压调节精度
- 按钮的唤醒计时器
电池充电器 IC
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | BQ25186EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 4月 30日 | ||||
EVM 用户指南 | BQ25186 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 4月 29日 |