BQ25188EVM
BQ25188 评估模块
BQ25188EVM
概述
BQ25188EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 BQ25188 器件。该 EVM 支持高达 1A 的充电电流和高达 3A 的 SYS 电流。BQ25188EVM 提供用于器件按钮功能评估的外部 MR、用于 TS 功能评估的 TS 电位器电路以及用于 I2C 连接功能的 USB2ANY 端口。该 EVM 还包含一个用于数字上拉电源轨的分立式 LDO,并具有用于实现可配置性的跳线。
特性
- 1A 线性电池充电器
- 通过电池或适配器为系统供电的高级电源路径
- 低 IQ 运输模式和关断模式可实现较长的货架期
- 0.5% 的电池电压调节精度
- 按钮的唤醒计时器
- 兼容太阳能和高阻抗输入源
电池充电器 IC
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | BQ25188 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 12月 2日 | |
证书 | BQ25188EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 11月 4日 |