BQ25600DEVM-771
具有 NVDC 电源路径管理功能的 BQ25600D 单节 3-A I2C 电池充电器评估模块
BQ25600DEVM-771
概述
bq25600D 评估模块 (EVM) 是一个完整的充电器模块,用于评估使用 WCSP 中 bq25600D 器件 I2C 控制型单节电池充电器。本用户指南提供 bq25600D 评估模块的详细测试说明。此外还包括对必要设备、设备设置和流程的说明。
特性
- 具有 1.5MHz 同步开关模式的高效降压充电器
- 支持 USB On-The-Go
- 高电池放电效率,18mΩ
- 高集成度,包括所有 MOSFET、电流检测和环路补偿
- 小型 2.0mm x 2.4mm WCSP 封装
电池充电器 IC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | bq25600, bq25600D PWR771 EVM User’s Guide | 2017-9-26 | |||
| 证书 | BQ25600DEVM-771 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |