BQ25600EVM-771
具有 NVDC 电源路径管理功能的 BQ25600 单节 3A I2C 电池充电器评估模块
BQ25600EVM-771
概述
bq25600 评估模块 (EVM) 是一个完整的充电器模块,用于评估使用采用 WCSP 封装的 bq25600 器件的 I2C 控制型单节电池充电器。用户指南提供了 bq25600 评估模块的详细测试说明。此外,还包括必要设备、设备设置和规程说明。
特性
- 具有 1.5MHz 同步开关模式的高效降压充电器
- 支持移动 USB
- 高电池放电效率,电阻为 18mΩ
- 高集成度,包括所有 MOSFET、电流检测和环路补偿
- 采用 2.0mm x 2.4mm 的小型 WCSP 封装
电池充电器 IC
立即订购并开发
评估板
BQ25600EVM-771 — 具有 NVDC 电源路径管理功能的 BQ25600 单节 3A I2C 电池充电器评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | bq25600, bq25600D PWR771 EVM User’s Guide | 2017年 9月 26日 | |||
证书 | BQ25600EVM-771 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |