BQ25703AEVM-732
bq25703A I2C NVDC 降压/升压充电器评估模块
BQ25703AEVM-732
概述
bq25700A 评估模块 (EVM) 是具有 N 沟道 MOSFET 选择器和电流监控功能的 I2C 控制式 NVDC(窄电压直流)降压/升压充电控制器。降压转换器的输入电压范围为 3.5V 至 24V,并具有 1–4 节电池的可编程输出以及 128mA 至 8.128A 的充电输出电流范围。该 EVM 不含 EV2400 接口器件;如需评估 bq25700A EVM,则必须单独订购此器件。
特性
- 主机控制型 NVDC 1S-4S 电池降压/升压充电器,输入电压为 3.5V 至 24V
- 在 20mA 负载下,具有 600μA 超低静态电流和超过 80% 的高 PFM 轻负载效率,符合 Energy Star 和 ErP Lot6 标准
- 高度集成的充电器具有综合 PROCHOT、输入和电池电流监控器 (IADP/IBAT)、系统功率监控器 (PMON)
不包含
- 不包含 EV2300 或 EV2400 通信盒
电池充电器 IC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | bq2570x Evaluation Module | PDF | HTML | 2016-5-12 | ||
| 证书 | BQ25703AEVM-732 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |