BQ25720EVM
BQ25720 SMBus、1 至 4 节、8A、NVDC 降压/升压电池充电器控制器评估模块
BQ25720EVM
概述
BQ25720 评估模块 (EVM) 是具有 N 沟道 MOSFET 选择器和电流监控功能的 SMBus 控制式 NVDC(窄电压直流)降压/升压充电控制器。降压转换器的输入电压范围为 3.5V 至 26V,并具有 1-4 节电池的可编程输出以及 64mA 至 8A 的充电输出电流范围。此 EVM 不含 EV2400 接口器件;如需评估 BQ25720EVM,则须单独订购此器件。
特性
- 主机控制型 NVDC 1 节至 4 节串联电池降压/升压充电器,具有 3.5V 至 26V 的输入、1V 至 19.2V 的充电输出以及 3V 至 24V 的 OTG 输出。
- 支持 USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1 (USB Type-C®) 和 USB 电源传输 (PD) 平台
- 支持 5mΩ 电流检测电阻,可实现高电流和高效率
- 获得 TI 专利的开关频率抖动模式,符合 IEC-CISPR 32 EMI 规范
- TI 专利的直通模式 (PTM) 可达到 99% 的效率
不包含 EV2400 通信盒。
电池充电器 IC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | BQ25720、BQ25723 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022-1-31 |
| 证书 | BQ25720EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021-5-21 |