BQ25723EVM

BQ25723 I²C、1 至 4 节电池、8A、NVDC 降压/升压电池充电控制器评估模块

BQ25723EVM

立即订购

概述

BQ25723EVM 评估模块 (EVM) 是一款具有 N 沟道 MOSFET 选择器和电流监控功能的 I2C 控制型窄电压直流 (NVDC) 降压/升压充电控制器。降压转换器的输入电压范围为 3.5V 至 26V,并具有 1-4 节电池的可编程输出以及 64mA 至 8A 的充电输出电流范围。此 EVM 不含 EV2400 接口器件;如需评估 BQ25723 EVM,则须单独订购此器件。

特性
  • 主机控制型 NVDC 1 节至 4 节串联电池降压/升压充电器,具有 3.5V 至 26V 的输入、1V 至 19.2V 的充电输出以及 3V 至 24V 的 OTG 输出。
  • 支持 USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1 (USB Type-C™) 和 USB 电源传输 (PD) 平台
  • 支持 5mΩ 电流检测电阻,可实现高电流和高效率
  • 获得 TI 专利的开关频率抖动模式,符合 IEC-CISPR 32 EMI 规范
  • TI 专利的直通模式 (PTM) 可达到 99% 的效率

不包含 EV2400 通信盒。

电池充电器 IC
BQ25723 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 I²C 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
LM3480 100mA、30V 低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25723EVM — BQ25723 evaluation module I²C, 1- to 4-cell, 8-A, NVDC buck-boost battery charge controller

从经销商处购买
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 BQ25720、BQ25723 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 1月 31日
证书 BQ25723EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 5月 31日

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio) 软件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频