BQ25751EVM
BQ25751 评估模块
BQ25751EVM
概述
BQ25751EVM 评估模块 (EVM) 是 BQ25751 IC 的完整评估系统。BQ25756E IC 是一款降压/升压电池充电控制器,具有 4.4V 至 70V 的宽输入电压范围、高达 70V 的宽输出电压范围以及双向功能。BQ25751EVM 的最大输入和输出电压为 55V,最大充电电流为 10A。
特性
- 反馈电压调节精度为 ±0.5%
- 宽输入范围:4.4V 至 55V
- 输出电压范围:0V 至 55V
- I2C 控制可实现灵活配置
电池充电器 IC
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | BQ25751 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 12月 9日 | |
证书 | BQ25751EVM EU Declaration of Conformity | 2024年 11月 25日 |