BQ25758EVM
BQ25758 评估模块
BQ25758EVM
概述
BQ25758EVM 评估模块 (EVM) 是 BQ25758 IC 的完整评估系统。BQ25758 IC 是一款降压/升压控制器,具有 4.2V 至 60V 的宽输入电压范围、高达 60V 的宽输出电压范围以及双向功能。BQ25758EVM 的最大输入和输出电压为 55V,最大输出电流为 10A。
特性
- 宽输入电压工作范围:4.2V 至 55V
- 宽输出电压工作范围:高达 55V
- 具有 NFET 驱动器的同步降压/升压直流/直流控制器
– 可调节开关频率范围:200kHz 至 600kHz
– 可选择与外部时钟同步
– 可选栅极驱动器电源输入,可提高效率
- 通过 I2C 控制,用于通过电池可编程选项实现出色的系统性能
- 由电池(反向模式)输出 4V 至 55V 供电
- 高安全集成
– 可调输入过压和欠压保护
– 输出过压和过流保护
电池充电器 IC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | BQ25758 和 BQ25758A 评估模块 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025-6-30 |
| 证书 | BQ25758EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-3-26 |