BQ25770GEVM
BQ25770G 评估模块
BQ25770GEVM
概述
BQ2577xGEVM 是一款功能全面的高功率、高效电池充电器,采用了 SMBus 或 I2C 控制型 NVDC 双相降压/升压充电控制器 BQ2577xG。此 EVM 可驱动 GaN FET,以实现高效率。输入电压范围为 3.5V 至 40V,并具有 2 至 5 节电池的可编程输出以及 0A 至 16.3A 的充电电流范围。借助此 BQ2577xGEVM,用户能够参考分步说明来评估 BQ2577xG 的功能和性能。BQ2577xGEVM 还可用作参考设计,并具有完整的原理图、布局和物料清单 (BOM)。
特性
- 支持 3.5V 至 40V 输入源
- 通过 GaN FET 实现高效率
- 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
- 适用于薄型电感器的 600kHz 或 800kHz 开关频率
- 用于 CPU 节流的功率和电流监测器
- 安全特性:热保护、过压和过流保护
- EV2400 接口器件不包括在内,必须单独订购。
电池充电器 IC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | BQ2577xGEVM 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-5-6 |
| 证书 | BQ25770GEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-4-10 |