BQ25980SW-LINUX
Linux Driver for BQ25980
BQ25980SW-LINUX
概述
Linux 驱动程序支持 I2C 控制型 8A 开关电容式 2 节并联电池充电器 BQ25980。Linux 驱动程序支持通过 I2C 总线和接口与电源子系统进行通信。
Linux 主线状态
在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:否
Linux 源文件
与该器件关联的文件为:
- drivers/power/supply/bq25980_charger.c
- drivers/power/supply/bq25980_charger.h
源文件
drivers/power/supply/bq25980_charger.c
其他文件
drivers/power/supply/bq25980_charger.h
启用驱动程序支持
使用“make menuconfig”(也可以使用“make xconfig”或“make nconfig”)配置内核
Menuconfig 位置
Symbol: CHARGER_BQ25980 [=y]Type : tristatePrompt: TI BQ25980 battery charger driver Location: -> Device Drivers -> Power supply class support (POWER_SUPPLY [=y]) Defined at drivers/power/supply/Kconfig:639 Depends on: POWER_SUPPLY [=y] && I2C [=y] && (GPIOLIB [=y] || COMPILE_TEST [=y])
修复程序和代码增强
如果有需要添加到此驱动程序的修复程序和/或代码增强,请1. 将补丁发送到维护人员文件中列出的相关 Linux 内核社区,该文件位于:此处或2. 联系您的 TI 代表。