BQ76952EVM

3 节至 16 节串联锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池监控器和保护器评估模块

BQ76952EVM

立即订购

概述

BQ76952EVM 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ76952(3 节至 16 节锂离子电池监测器集成电路)的完整评估系统。此 EVM 包含一个 BQ76952 电路模块,用于简单评估 BQ76952 监测器的功能。此电路模块包括一个 BQ76952 集成电路 (IC)、感应电阻、热敏电阻、功率 FET,还包括可防止在 16 节串联锂离子或锂聚合物电池组中出现电池过充、过放电、短路和过流放电、过热和低温所需的所有其他板载组件。此电路模块可直接与各节电池连接,也可以与电源和附带的电池仿真器电阻器连接。借助板载接口或兼容的外部接口板和基于 Microsoft® Windows® 的 PC 图形用户界面 (GUI) 软件,用户可查看器件寄存器,评估电压、电流和温度精度,执行校准,调节保护限制以及实现 FET 控制输出。

特性
  • 适用于 BQ76952 3 节至 16 节锂离子和磷酸盐电池监测器的完整评估系统
  • 适用于 16 节配置的已组装电路模块,可快速设置
  • 可使用附带的 USB 接口适配器或 4 引脚连接器进行通信
  • 电阻、电池仿真器仅使用单电源即可运行
  • 此电路模块已经过测试,并包含固件、GUI、演示和入门指南。

USB cable

电池监测器和平衡器
BQ769142 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 14 节串联高精度电池监控器和保护器 BQ76952 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器

 

电池保护器
BQ7718 具有内部延迟计时器的 2-5 节电池过压保护器系列

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS763 具有使能功能的 150mA、10V、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. Buy the BQ76952EVM board
  2. Download the Users’ Guide
  3. Download the bqStudio Software
  4. Watch the training video

立即订购并开发

评估板

BQ76952EVM — 3 节至 16 节串联锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池监控器和保护器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 BQ769x2 Control Based on MSPM0 Through I2C (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 12日
用户指南 BQ76952 评估模块 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2022年 3月 25日
应用手册 轻松配置 BQ76942、BQ76952 电池监控器 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2021年 7月 26日
证书 BQ76952EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 8月 3日

相关设计资源

硬件开发

接口适配器
EV2400 EV2400 评估模块接口板

软件开发

应用软件和框架
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio) 软件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频