BQF0008EVM
BQF0008 评估模块
BQF0008EVM
概述
BQF0008 评估模块 (EVM) 可供用户评估 BQF0008 单线制 FRAM 存储器器件的性能。该 EVM 采用 USB 记忆棒大小,用于连接主机 PC。微控制器预装了所需的固件,以便在待测器件和主机 PC 之间进行通信。提供的 BQ2026-BQF-EVM-GUI 软件(称为 GUI)是一款一体化套件,能够管理寄存器、修改存储器页面和报告器件状态。
特性
- 通过 USB 直接连接到 PC,以传输电力和数据
- 通过跳线将 SDQ 上拉电压控制为 5V 和 3.3V
- 用于相关信号探测的多个测试点
- 具有硬件单线制支持的板载 MSP430F5509 MCU
- 可通过 USB 进行可选的固件重新编程
- 板载 BQF0008DRS 器件
- 用于连接外部器件的接头
- 实现即插即用操作,与 BQ2026-BQF-EVM-GUI 软件配合使用
- 支持标准 (15.4Kbps) 和过驱 (90Kbps) 单线制数据传输速度
- 对 FRAM 存储器进行读写、修改状态寄存器和读取器件标识符
立即订购并开发
评估板
BQF0008EVM — BQF0008 评估模块
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI
BQ2026-BQF-EVM-GUI — BQ2026-BQF-EVM-GUI Installer
BQ2026-BQF-EVM-GUI — BQ2026-BQF-EVM-GUI Installer
版本: 1.0.1
发布日期: 30 九月 2024
Installer for BQ2026 BQF EVM GUI.
产品
电池认证 IC
硬件开发
评估板
文档
Detailed description of libraries used and their respective licenses.
发布信息
v1.0.1
Initial release for BQF0008EVM
最新信息
- Support for BQF0008EVM
- Works on Windows 10/11 x64
- Light and Dark mode support in Windows 11
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | 单线制 FRAM 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 1月 13日 | |
证书 | BQF0008EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 9月 10日 |