C55X-AUDIOFRAMEWORK

C55x 已连接音频框架

C55X-AUDIOFRAMEWORK

下载

概述

TMS320C55x™ 已连接音频框架提供了一种允许 C55x 器件作为 USB 音频外设工作的软件框架。除了提供此功能外,框架可由用户在记录和回放路径中通过合并音频处理算法扩展。C55x 已连接音频框架还实施了 USB 人机界面设备 (HID) 类应用,可用于执行例如音量、播放和停止音频的功能。
特性
有关 USB 音频类功能,请参阅 C5000 已连接音频框架维客
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

应用软件和框架

C55X-USBAUDIO C55x USB 音频类框架

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字信号处理器 (DSP)
TMS320C5504 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 150MHz、USB TMS320C5505 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 150MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5514 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 120MHz、USB TMS320C5515 低功耗 C55x 定点 DSP - 高达 120MHz、USB、LDC 接口、FFT HWA、SAR ADC
下载选项

C55X-USBAUDIO C55x USB 音频类框架

close
最新版本
版本: 02.00.02.04
发布日期: 2013-5-14
产品
数字信号处理器 (DSP)
TMS320C5504 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 150MHz、USB TMS320C5505 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 150MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5514 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 120MHz、USB TMS320C5515 低功耗 C55x 定点 DSP - 高达 120MHz、USB、LDC 接口、FFT HWA、SAR ADC

发布信息

This is aBetarelease of TMS320C55x Connected Audio Framework. It provides a software framework which allows

the C55x devices to operate as a USB Audio peripheral. In addition to providing this capability, the framework

can be extended by users by the incorporation of audio processing algorithms in the record and playback paths.

The C55x Connected Audio Framework also implements USB Human Interface Device (HID) class which can be used to

perform functions such as change volume, play, and stop audio.

相关设计资源

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频